당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Charme wall/floor trap wc

문서 번호: chvctp000000
제조 업체: Azzurra Ceramica
제품군: Wc
제품 그룹: Charme
너비 (mm): 520
높이 (mm): 420
깊이 (mm): 400
게시 날짜: 2018-11-22
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap wc


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 26.5

BIMobject 카테고리: 위생 - 화장실
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 설명: Toilet Systems
Uniclass 2015 코드: SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명: Toilets
NBS Reference 코드: 35-65-90
NBS Reference 설명: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass 번호: 23-31 19 00
OmniClass 제목: Toilets
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
Sanitary - Toilets

이름
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®