문서 번호: | chvctt000000 |
---|---|
제조 업체: | Azzurra Ceramica |
제품군: | Wc |
제품 그룹: | Charme |
너비 (mm): | 520 |
높이 (mm): | 420 |
깊이 (mm): | 400 |
게시 날짜: | 2018-11-22 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
주요 자료: | Ceramics |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
무게순 (Kg): | 28.5 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 화장실 |
---|---|
IFC 분류: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 이름: | Toilets |
UNSPSC 코드: | 30181505 |
Uniclass 1.4 코드: | L7216 |
Uniclass 1.4 설명: | Toilets |
Uniclass 2.0 코드: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 설명: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 코드: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 설명: | Toilets |
NBS Reference 코드: | 35-65-90 |
NBS Reference 설명: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
OmniClass 번호: | 23-31 19 00 |
OmniClass 제목: | Toilets |
이름 | 값 |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®