문서 번호: | bainultra-010 |
---|---|
제조 업체: | BainUltra |
제품군: | Therapeutic Whirlpool Baths |
제품 그룹: | Balneo Collection |
게시 날짜: | 2017-05-30 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
제품 데이터 url: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
설치 지침: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
기술 설명: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/bainultra/product/bainultra-010
주요 자료: | |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Canada |
제조: | Canada |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 욕조 & 스파 |
---|---|
UNSPSC 이름: | Bathtubs |
UNSPSC 코드: | 30181501 |
Uniclass 1.4 코드: | L7211 |
Uniclass 1.4 설명: | Baths |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 설명: | Baths |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 설명: | Baths |
NBS Reference 코드: | 35-06-08 |
NBS Reference 설명: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass 번호: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass 제목: | Therapeutic Baths |
BIMobject®