당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 here !

I agree
;

Cella 72" x 40" x 27", Therapeutic Bath, Freestanding

문서 번호: bainultra-011
제조 업체: BainUltra
제품군: Therapeutic Whirlpool Baths
제품 그룹: Balneo Collection
게시 날짜: 2017-05-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


주요 자료:
보조 자료:
설계: Canada
제조: Canada

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕조 & 스파
UNSPSC 이름: Bathtubs
UNSPSC 코드: 30181501
Uniclass 1.4 코드: L7211
Uniclass 1.4 설명: Baths
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 설명: Baths
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명: Baths
NBS Reference 코드: 35-06-08
NBS Reference 설명: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass 번호: 23-25 29 11 11
OmniClass 제목: Therapeutic Baths
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®