당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

문서 번호: bainultra-030
제조 업체: BainUltra
제품군: Leisure Whirlpools
제품 그룹: Charism Collection
게시 날짜: 2017-05-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


주요 자료:
보조 자료:
설계: Canada
제조: Canada

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕조 & 스파
UNSPSC 이름: Bathtubs
UNSPSC 코드: 30181501
Uniclass 1.4 코드: L7211
Uniclass 1.4 설명: Baths
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 설명: Baths
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명: Baths
NBS Reference 코드: 35-06-08
NBS Reference 설명: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass 번호: 23-25 29 11 11
OmniClass 제목: Therapeutic Baths
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®