제품 게시
BAL Green Star - Tile adhesive
BAL

BAL Green Star - Tile adhesive

BAL Green Star is a ready to use and easy to apply tile adhesive for walls. Suitable for fixing ceramics, mosiacs and some natural stone in dry or wet interior environments, it can also be used for domestic areas including showers, kitchens and bathrooms. BAL Green Star offers extended open time of 30 mins and can be grouted after 24 hours. A simple, but effective ready-mixed tile adhesive, BAL Green Star has become a fixer’s favourite down the years and is perfect for fixing ceramics up to 300mm by 300mm, mosiacs and natural stone. Ready-to-use straight from the tub with no mixing required, BAL Green Star provides the fixer with numerous benefits including excellent non-slip properties and extended open time for larger installations.
사양
  • Bed Thickness - 3mm max Open Time - >30 mins Setting Time - 24 hours at 20°C
기술 사양
  • 특징 참조BAL-Green-Star
  • 제품군Tile & Stone Installation System
  • 제품분류Flexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드EF_30_20
  • Uniclass 2015 설명Floors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13
  • OmniClass 제목Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

유럽
아일랜드
영국
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득