문서 번호: | tn-push |
---|---|
제조 업체: | Barausse |
제품군: | Interior door |
제품 그룹: | Standard door |
게시 날짜: | 2017-11-16 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.dropbox.com/s/50d2a3z4gs45c3f/17MN06_FASCICOLO_TECNICO.pdf?dl=... |
---|---|
설치 지침: | http://www.barausse.it/barausse-extension/skin/Barausse/images/areadownloa... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/barausse/product/tn-push
주요 자료: | Wood |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
BIMobject 카테고리: | 문 - 여닫이 문 |
---|---|
IFC 분류: | Door |
UNSPSC 이름: | Doors |
UNSPSC 코드: | 301715 |
Uniclass 1.4 코드: | L411 |
Uniclass 1.4 설명: | Doors |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 설명: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 설명: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference 코드: | 25-30-20-20 |
NBS Reference 설명: | Doorset Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass 번호: | 23-17 11 15 |
OmniClass 제목: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
이름 | 값 |
---|---|
Door Height | 2000 mm — 2700 mm |
Door Jamb Depth | 45 mm |
Door Lockset Reinforcement | MAGNETIC LOCK |
Door Style | MODERN |
Door Thickness Centerline | 30 |
Door Trim Material | HONEY COMB |
Door Width | 600 mm — 900 mm |
Intended Function | INTERNAL |
Material | WOOD |
Maximum Door Height | 2700 mm |
Maximum Door Width | 1000 mm |
Thickness | 60 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | WOOD |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다