제품 게시
F80-Q9
F80-Q9
    Barco

    F80-Q9

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    사양
    • ISO lumens: 9,600 lm

      Center lumens: 9,000 lm

      ANSI lumens: 8,500 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    기술 사양
    • 특징 참조F80-Q9
    • 제품군Installation projectors
    • 제품분류Venue projectors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)227
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)680
    관련성
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
    • ETIM 코드EC000690
    • ETIM 이름Video projector
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_67
    • Uniclass 2015 설명Projectors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 16.26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Video Projectors
    • OmniClass 번호23-37 15 19
    • OmniClass 제목Video Projectors

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌
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
    비슷한 제품