제품 게시
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    사양
    • 5500 lumen
    기술 사양
    • 특징 참조Medea-M
    • 제품군High End Residential projector
    • 제품분류High End Residential projector
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)227
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)680
    관련성
    • 주 재료아크릴레이트
    • 부 재료아크릴레이트
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC000690
    • ETIM 이름Video projector
    • UNSPSC 이름Video projectors
    • UNSPSC 코드45111616
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_67
    • Uniclass 2015 설명Projectors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 16.26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Video Projectors
    • OmniClass 번호23-37 15 19
    • OmniClass 제목Video Projectors
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
    비슷한 제품