당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

FLM R22+

문서 번호: R9004500
제조 업체: Barco
제품군: Rental & Staging
제품 그룹: Large venue projectors
너비 (mm): 707
높이 (mm): 548
깊이 (mm): 1025
게시 날짜: 2015-01-16
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)
SXGA+ 3-chip DLP digital projector


주요 자료: Acrylate
보조 자료: Acrylate
설계: Belgium
제조: Norway
무게순 (Kg): 99

BIMobject 카테고리: Electronics - Visual - Projectors
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC 코드: 4511
Uniclass 1.4 코드: JW2
Uniclass 1.4 설명: Audio-visual
Uniclass 2.0 코드: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 설명: Audio Visual Furniture
NBS Reference 코드: 35-25-04
NBS Reference 설명: Audio Visual Furniture

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다