제품 게시
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
    Barco

    UDM 4K15

    Weighing less than 50kgs, this is the lightest 15K projector in the market. And while the compact and light-weight design of the UDM-4K15 saves you lots of installation time and educes shipping and labor costs, it never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-4K15 features 4K UHD resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful 4K experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 15k laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    사양
    • 15000 (WQ)/14000 (4K UHD) lumen/16000(ISO)

    기술 사양
    • 특징 참조UDM-4K15
    • 제품군Rental & Staging
    • 제품분류Large venue projectors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)540
    • 너비(mm)725
    • 깊이(mm)339
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    • 순 중량(Kg)48
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC000690
    • ETIM 이름Video projector
    • UNSPSC 이름Multimedia projectors
    • UNSPSC 코드45111609
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 설명Audio visual furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Projectors
    • OmniClass 번호23-37 21 15
    • OmniClass 제목Data Multi Media Projectors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    비슷한 제품