제품 게시
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
사양
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

기술 사양
  • 특징 참조ulc-30a
  • 제품군Installation projectors
  • 제품분류Large venue projectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)701
  • 깊이(mm)701
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)115
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • ETIM 코드EC000690
  • ETIM 이름Video projector
  • UNSPSC 이름Video projectors
  • UNSPSC 코드45111616
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_67
  • Uniclass 2015 설명Projectors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Projectors
  • OmniClass 번호23-37 15 19
  • OmniClass 제목Video Projectors