제품 게시
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    사양
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    기술 사양
    • 특징 참조unisee-500-uni-0005
    • 제품군Enterprise
    • 제품분류Large Video Wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)682
    • 너비(mm)1211.4
    • 깊이(mm)167
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)35.4
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시각용 - TV
    • IFC 분류전기 소자
    • ETIM 코드EC001630
    • ETIM 이름Television
    • UNSPSC 이름Visual presenters
    • UNSPSC 코드45111810
    • Uniclass 2015 코드FI_60_95
    • Uniclass 2015 설명Visualization
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Visual Display Units
    • OmniClass 번호23-19 25 11 15 15
    • OmniClass 제목Visual Devices