제품 게시
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

별점 2.9/52.9(7 리뷰)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



사양
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

기술 사양
  • 특징 참조unisee-800-uni-8002
  • 제품군Enterprise
  • 제품분류Large Video Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)682
  • 너비(mm)1211.4
  • 깊이(mm)168
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가독일
  • 제조국가대만
  • 순 중량(Kg)38.4
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시각용 - TV
  • IFC 분류전기 소자
  • ETIM 코드EC001630
  • ETIM 이름Television
  • UNSPSC 이름Visual presenters
  • UNSPSC 코드45111810
  • Uniclass 2015 코드FI_60_95
  • Uniclass 2015 설명Visualization
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 11 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Visual Display Units
  • OmniClass 번호23-19 25 11 15 15
  • OmniClass 제목Visual Devices
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
비슷한 제품