제품 게시
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

The XDL-4K75 boasts 75,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
사양
  • 75000 lumen RGB laser projector
기술 사양
  • 특징 참조xdl-4k75
  • 제품군Installation projectors
  • 제품분류Large venue projectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)706
  • 너비(mm)744
  • 깊이(mm)1445
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)235
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • ETIM 코드EC000690
  • ETIM 이름Video projector
  • UNSPSC 이름Video projectors
  • UNSPSC 코드45111616
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_67
  • Uniclass 2015 설명Projectors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Projectors
  • OmniClass 번호23-37 15 19
  • OmniClass 제목Video Projectors
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
비슷한 제품