제품 게시
XT1.5
XT1.5
XT1.5
    Barco

    XT1.5

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    사양
      • 1.5mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    기술 사양
    • 특징 참조xt1-5
    • 제품군LED Displays
    • 제품분류XT series
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)343.08
    • 너비(mm)609.92
    • 깊이(mm)71
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)7.5
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 시각용 - TV
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Visual presenters
    • UNSPSC 코드45111810
    • Uniclass 2015 코드FI_60_95
    • Uniclass 2015 설명Visualization
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 11 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Visual Display Units
    • OmniClass 번호23-19 25 11 15 15
    • OmniClass 제목Visual Devices
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
    비슷한 제품