제품 게시
DCX Cabinet 11-Housing 96x36x15, White, DCXL11-44121-44
Belden

DCX Cabinet 11-Housing 96x36x15, White, DCXL11-44121-44

DCX 11 HOUSING CABINET

사양
  • Website Part#: DCXL11-44121-44

기술 사양
  • 특징 참조DCXL11-44121-44_Cabinet-11-H
  • 제품군Optical Distribution Frame
  • 제품분류ODF Cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)96
  • 너비(inches)36
  • 깊이(inches)15
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • ETIM 코드EC002500
  • ETIM 이름Network cabinet
  • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC 코드4322
  • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 설명Data equipment cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 11 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass 번호23-37 11 15 15 11
  • OmniClass 제목Fiber Optic Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security