제품 게시
CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 KeyConnect Patch Panels (Flat, w/Jacks), 48-port, 2U

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

사양
  • Website Part#: AX103255
기술 사양
  • 특징 참조pf_cat6kconnpp482u
  • 제품군Patch Panels
  • 제품분류CAT6
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC 코드4322
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 설명Patch panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 11 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass 번호23-37 00 00
  • OmniClass 제목Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security

지역 가용성

북미