제품 게시
KeyConnect Side-Entry Box, without Shutter Door, 1-port
Belden

KeyConnect Side-Entry Box, without Shutter Door, 1-port

KeyConnect Boxes are available in various styles, sizes and colors to provide flexible surface mount options. They are compatible with all KeyConnect UTP and Multimedia Modules.
사양
  • Website Part#: AX105352-AL, AX105352-EW
기술 사양
  • 특징 참조pf_keyconnectsideentryboxes-1-port
  • 제품군Copper Faceplates and Boxes
  • 제품분류KeyConnect Boxes
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
  • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC 코드4322
  • Uniclass 2015 코드Ss_75
  • Uniclass 2015 설명Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 15 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Faceplates and Connectors
  • OmniClass 번호23-37 00 00
  • OmniClass 제목Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security

지역 가용성

북미