제품 게시
VENERE - PLANTER
VENERE - PLANTER
    BELLITALIA
    보관됨

    VENERE - PLANTER

    "VENERE" mod. planter consisting of a planter monolithic equipped with water reserve device with integrated overflow drain which guarantees a right degree of soil moisture avoiding that all the water introduced inside is dispersed."
    사양
    • VENERE PLANTER IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) BUSH-HAMMERED ANTI-DECAY VARNISH
    기술 사양
    • 특징 참조0FIPP002
    • 제품군VENERE
    • 제품분류VENERE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)590
    관련성
    • 주 재료Granite
    • 부 재료Granite
    • 순 중량(Kg)800
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-11 27 13 17
    • OmniClass 제목Planters