제품 게시
DEMETRA 2DW - BENCH
DEMETRA 2DW - BENCH
    BELLITALIA
    보관됨

    DEMETRA 2DW - BENCH

    별점 4.5/54.5(10 리뷰)

    "Modular linear bench mod. “DEMETER” 2DW consisting of a monolithic seat with seat fully integrated"

    사양
    • DEMETRA 2DW WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED UPPER RIMS ANTI-DECAY VARNISH AND CONIFER WOOD SEAT

    기술 사양
    • 특징 참조0PAAR045
    • 제품군DEMETRA
    • 제품분류DEMETRA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)490
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료Granite
    • 부 재료나무
    • 순 중량(Kg)1099
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-11 29 13 11
    • OmniClass 제목Exterior Benches