제품 게시
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    별점 4.9/54.9(8 리뷰)
    The "ARROW" bench model consists of a monolithic seat in the shape of an arrow. There is the possibility to anchor the bench to the existing pavement to ensure greater stability and safety for the product.
    사양
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    기술 사양
    • 특징 참조0PAAR092
    • 제품군ARROW
    • 제품분류ARROW
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)2550
    • 깊이(mm)1456
    관련성
    • 주 재료Granite
    • 부 재료Granite
    • 순 중량(Kg)819
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • OmniClass 번호23-11 29 13 11
    • OmniClass 제목Exterior Benches