제품 게시
TWILIGHT-01
Belux

TWILIGHT-01

Inside the art glass body, two halogen lamps are mounted at the top and at the bottom, emitting light towards each other. The indirect light further illuminates rooms over the ceiling. The indirect light and the light in the art glass body are independently dimmable. Also availlable as energy saving version. Light body made of acryllic glass; Base chrome steel.
기술 사양
  • 특징 참조51001700
  • 제품군Standing lights
  • 제품분류TWILIGHT
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-01-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1800
  • 너비(mm)325
  • 깊이(mm)225
관련성
  • 주 재료종이
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115