문서 번호: | berner-ahc10e |
---|---|
제조 업체: | Berner International |
제품군: | Air Curtains |
제품 그룹: | Architectural Air Curtains |
높이 (인치): | 12.25 |
깊이 (인치): | 21.25 |
게시 날짜: | 2019-09-30 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
설치 지침: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/berner/product/berner-ahc10e
주요 자료: | Stainless steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 에어 커튼 |
---|---|
IFC 분류: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 코드: | L75263 |
Uniclass 1.4 설명: | Air curtains |
Uniclass 2.0 코드: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 설명: | Air Curtains |
Uniclass 2015 코드: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 설명: | Air curtains |
NBS Reference 코드: | 60-36-02 |
NBS Reference 설명: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass 번호: | 23-33 31 11 |
OmniClass 제목: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
이름 | 값 |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®