제품 게시
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (insect control).

    Available in single lengths from 3 ½’ to 12'. Designed specifically for chemical-free insect control at shipping and receiving doors, this durable, all welded construction air curtain mounts outside, above the opening, to maximize its effectiveness."
    기술 사양
    • 특징 참조berner-fly16
    • 제품군Air Curtains
    • 제품분류Industrial Air Curtains
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)33
    • 깊이(inches)30
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 에어 커튼
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC 코드4010
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 설명Air curtains
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 34 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Curtains
    • OmniClass 번호23-33 31 11
    • OmniClass 제목Air Curtains