제품 게시
BETAFENCE Prism Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Prism Swing Gates

별점 3.5/53.5(10 리뷰)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Prism 3D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

기술 사양
  • 특징 참조betafence-prism-swing-gates
  • 제품군Swing Gates
  • 제품분류US gates
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 게이츠

지역 가용성

북미
미국