제품 게시
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    사양
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    기술 사양
    • 특징 참조doubewire868-with-3-square-post
    • 제품군Metal Fence Panel
    • 제품분류Nylofor 2D Super
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)72
    • 너비(inches)99
    • 깊이(inches)12
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Fences & Traffic Security
    • IFC 분류벽

    지역 가용성

    북미
    미국