GUARDIAR
The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.
LITE ANALYTICS
PANORAMIC CAMERA
The non-splicing camera with adjustable lenses
allows for 360° surveillance coverage, which can be
used in conjunction with multiple cameras, and is quick
and easy to install.
FEATURES:
> Smart Codec (H.265+ & H.264+) - reduces bit rate and storage
requirements by up to 70% when compared to standard video
compression.
> Face Detection - detecting, tracking, capturing and selecting
the best face image
> People Counting - track and process moving humans to gather
accurate statistics of entry, exit number and people in an area.
> Perimeter Protection - recognize human and vehicle accurately
> Protection from water and dust (IP67, IK10, wide voltage)
지역 가용성
| 아시아 | 아프리카 | 북미 |
|---|---|---|
레바논 | 나미비아 | 미국 |
바레인 | 남아프리카 | |
사우디아라비아 | 레소토 | |
시리아 | 말라위 | |
아랍에미레이트 | 모잠비크 | |
아프가니스탄 | 보츠와나 | |
예멘 | 앙골라 | |
오만 | 에스와티니 | |
요르단 | 이집트 | |
이라크 | 잠비아 | |
이란 | 짐바브웨 | |
이스라엘 | ||
카타르 | ||
쿠웨이트 | ||
터키 | ||
팔레스타인 |