제품 게시
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    기술 사양
    • 특징 참조Nylofor2D-D-LOX
    • 제품군Metal Fence Panel
    • 제품분류Nylofor 2D
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 울타리

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 아프리카