당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Nylofor 3D + Bekafix

문서 번호: Nylofor3D-Bekafix
제조 업체: Betafence
제품군: Metal Fence Panel
제품 그룹: Nylofor 3D
게시 날짜: 2021-03-31
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

 Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



주요 자료: Galvanized steel
보조 자료:
설계: Belgium
제조: Belgium

BIMobject 카테고리: 조경 - 울타리