제품 게시
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



    기술 사양
    • 특징 참조Nylofor3DProXL-Bekafix
    • 제품군Metal Fence Panel
    • 제품분류Nylofor 3D Pro XL
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 울타리

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 아프리카