Manufactured in Europe
ZENTURO SUPER
Design and heavy decorative fence
Zenturo® Super is a complete fencing solution with a high design content. The panels, but the concept also allows the creation of gabion walls. When used as gabion wall, a wide variety of infills can be chosen.
Assets:
- Extremely high strength
- Functional design
- Easy installation
- Complete system
PANELS
Zenturo Super heavy decorative fence is composed of flat panels with a double (2D) alternating horizontal wires for added strength.
The panels are 2005 mm wide.
INFILLS
The Zenturo Super panel can be personalized with different unique and modern infills:
Pixels
The Zenturo Pixels are mass-coloured, polypropylene parts, perfectly matching the mesh sizes of the Zenturo Super panels and therefore available in 2 sizes: 100 x 50 mm and 50 x 50mm. The pixels are clicked onto the horizontal and vertical wires of the panel. In this way, you make your own patterns or texts to create a highly personal fence. The pixels are available in green and anthracite grey.
Flexo Strips
The Zenturo Super panel can also be personalized using Flexo Strips. Available in rolls of 50 m (to be cut to length), 2 widths (for mesh sizes 50 and 100 mm). The Flexo Strip can be woven horizontally and /or vertically into the Zenturo panel.
COATING TECHNIQUE AND COLORS
The panels are made of galvanized wire, and an adhesion layer is provided for perfect adhesion with the polyester top coat (min. 100 microns). The posts are internally and externally galvanized (min. layer thickness 275g/m², both sides combined) according to Euronorm 10326, after which an adhesion layer is applied and polyester plastic coated (min. 60 microns).
Colors
Anthracite grey BF 7016M
Other colors upon request.
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 | 오세아니아 | 아프리카 |
|---|---|---|---|
건지 | 네팔 | United States Minor Outlying Islands | 리비아 |
그리스 | 대만 | 괌 | 모로코 |
네덜란드 | 대한민국 | 나우루 | 서사하라 |
노르웨이 | 라오스 | 노퍽섬 | 알제리 |
덴마크 | 레바논 | 뉴질랜드 | 이집트 |
독일 | 마카오 | 뉴칼레도니아 | 주부티 |
라트비아 | 말레이시아 | 니우에 | 튀니지 |
러시아 | 몰디브 | 동티모르 | |
루마니아 | 몽고 | 마샬 군도 | |
뤽상부르 | 미얀마(버마) | 미크로네시아 연방 | |
리투아니아 | 바레인 | 바누아투 | |
리히텐슈타인 | 방글라데시 | 북마리아나 제도 | |
맨섬 | 베트남 | 사모아 | |
모나코 | 부탄 | 솔로몬 제도 | |
몬테네그로 | 브루나이 | 아메리칸 사모아 | |
몰도바 | 사우디아라비아 | 오스트레일리아 | |
몰타 | 스리랑카 | 월리스푸투나 | |
바티칸 시국 | 시리아 | 쿡 군도 | |
벨기에 | 싱가포르 | 키리바시 | |
벨로루시 | 아랍에미레이트 | 토켈라우 | |
보스니아 헤르체고비나 | 아르메니아 | 통가 | |
북마케도니아 | 아제르바이잔 | 투발루 | |
불가리아 | 영국령 인도양 지역 | 파푸아뉴기니 | |
산마리노 | 예멘 | 팔라우 | |
세르비아 | 오만 | 프랑스령 폴리네시아 | |
스발바르 얀마옌 제도 | 요르단 | 피지 | |
스웨덴 | 우즈베키스탄 | 핏케언 제도 | |
스위스 | 이라크 | ||
스페인 | 이란 | ||
슬로바키아 | 이스라엘 | ||
슬로베니아 | 인도 | ||
아이슬란드 | 인도네시아 | ||
아일랜드 | 일본 | ||
안도라 | 조선민주주의인민공화국 | ||
알바니아 | 조지아 | ||
에스토니아 | 중국 | ||
영국 | 카자흐스탄 | ||
오스트리아 | 카타르 | ||
올란드 제도 | 캄보디아 | ||
우크라이나 | 코코스 제도 | ||
이탈리아 | 쿠웨이트 | ||
저지섬 | 크리스마스섬 | ||
지브롤터 | 키르기스스탄 | ||
체코 공화국 | 타지키스탄 | ||
크로아티아 | 태국 | ||
키프러스 | 터키 | ||
페로 제도 | 투르크메니스탄 | ||
포르투갈 | 파키스탄 | ||
폴란드 | 팔레스타인 | ||
프랑스 | 필리핀 | ||
핀란드 | 홍콩 | ||
헝가리 |