제품 게시
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000
Bevent Rasch

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
기술 사양
  • 특징 참조BRJA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 비기계식 환기 장치
  • IFC 분류플로우 제어기
  • UNSPSC 이름Louvers
  • UNSPSC 코드30161901