제품 게시
Dynasound® DS1390 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1390 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1390 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities and shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DS1390B).

사양
  • Keywords: ds1390, ds 1390, dynasound, sound masking, masking speaker, masking, loudspeaker, loud speaker, music,

기술 사양
  • 특징 참조ds1390_masking-loudspeaker
  • 제품군Cambridge
  • 제품분류Masking Loudspeakers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EC000682
  • ETIM 이름Loudspeaker set
  • UNSPSC 이름Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC 코드4511
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 설명Loudspeakers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
  • OmniClass 번호23-37 15 29 11 13
  • OmniClass 제목Loudspeakers