제품 게시
100/1 - NPT FITTING
BIANCHI F.LLI

100/1 - NPT FITTING

Low lead connection with NPT thread.

Bianchi Fittings Series 100 can be used in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, union PEX 1807 art. 100/X.)


사양
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

기술 사양
  • 특징 참조100-1
  • 제품군Radiator valves and heating products
  • 제품분류Thermostatic mixing valves and zone valves connections
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EC003023
  • ETIM 이름Fitting with 1 connection
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52
  • Uniclass 2015 설명Pipe, tube and fitting products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 79 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
  • OmniClass 제목Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings