문서 번호: | 202B |
---|---|
제조 업체: | BIANCHI F.LLI |
제품군: | Manifolds |
제품 그룹: | Linear manifolds with valves |
게시 날짜: | 2020-03-03 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations.
Nickel plated on the external surface.
Available from 2 to 4 outlets.
MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM
TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"
제품 데이터 url: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/bianchi-f-lli/product/202b
주요 자료: | Brass |
---|---|
보조 자료: | Brass |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
BIMobject 카테고리: | 배관 - 밸브 |
---|---|
IFC 분류: | Distribution Flow Element |
UNSPSC 이름: | Plumbing fixtures |
UNSPSC 코드: | 3018 |
Uniclass 1.4 코드: | JS |
Uniclass 1.4 설명: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 코드: | EE-55 |
Uniclass 2.0 설명: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 코드: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 설명: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference 코드: | 55 |
NBS Reference 설명: | Piped Supply Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
OmniClass 번호: | 23-39 21 13 21 |
OmniClass 제목: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
이름 | 값 |
---|---|
Connection Size | 0.75 in |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®