제품 게시
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valve are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

사양
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

기술 사양
  • 특징 참조203C
  • 제품군Manifolds
  • 제품분류Linear manifolds with valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류분배 플로우 요소
  • ETIM 코드EC010298
  • ETIM 이름Manifold valve
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_70
  • Uniclass 2015 설명Water distribution and supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING