제품 게시
205 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

205 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

사양
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2

기술 사양
  • 특징 참조205
  • 제품군Manifolds
  • 제품분류Linear forged manifolds
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류분배 플로우 요소
  • ETIM 코드EC010298
  • ETIM 이름Manifold valve
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_70
  • Uniclass 2015 설명Water distribution and supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드35 20 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING