제품 게시
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING
BIANCHI F.LLI

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Ball valve with pipe union and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing.

Available with blue and red butterfly handle.

사양
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

기술 사양
  • 특징 참조422BC
  • 제품군Valves for water
  • 제품분류Ball valves with pipe union
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011343
  • ETIM 이름Ball valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC