제품 게시
537E - DZR PRESS BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

537E - DZR PRESS BALL VALVE

별점 3.9/53.9(9 리뷰)

DZR brass ball valve with press-fit ends "V" profile and iron lever handle.

Copper pipes press connections save time and labor compared to traditional soldering.


사양
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


기술 사양
  • 특징 참조537E
  • 제품군Valves for water
  • 제품분류Dzr ball valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011343
  • ETIM 이름Ball valve
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Ss_60
  • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC