제품 게시
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class B125

    별점 4.3/54.3(8 리뷰)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    사양
    • Available dimensions

      External dimensions :
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    기술 사양
    • 특징 참조C-V100-B125
    • 제품군Concrete drainage channels and trash boxes
    • 제품분류V100
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-31 00 00
    • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment