제품 게시
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
Concrete drainage channel V150 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class D400

    별점 3.6/53.6(5 리뷰)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    사양
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    기술 사양
    • 특징 참조C-V150-D400
    • 제품군Concrete drainage channels and trash boxes
    • 제품분류V150
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-31 00 00
    • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment