제품 게시
Concrete trash box V200 class E600
Concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Concrete trash box V200 class E600

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, 0,5m  outflow for the pipe Ø160, load class E600.

    사양
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H20
      • lenght 500mm / width 250mm / height 700mm - H30

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 580mm


    기술 사양
    • 특징 참조C-V200-E600-TB
    • 제품군Concrete drainage channels and trash boxes
    • 제품분류V200
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료Cast iron
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-31 00 00
    • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment