제품 게시
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


사양
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



기술 사양
  • 특징 참조CM-D400
  • 제품군Concrete drainage channels and trash boxes
  • 제품분류Concrete Monolite Channel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment