제품 게시
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




사양
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






기술 사양
  • 특징 참조CM-D400-TB
  • 제품군Concrete drainage channels and trash boxes
  • 제품분류Concrete Monolite Channel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment