당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Bench with a Backrest

문서 번호: benchwithabackrest
제조 업체: BikeKeeper
제품군: BikeKeeper
제품 그룹: Outdoor furniture
너비 (mm): 1940
높이 (mm): 600
깊이 (mm): 1096
게시 날짜: 2016-08-23
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


주요 자료: Wood
보조 자료: Stainless steel
설계: Finland
제조: Finland
무게순 (Kg): 30

BIMobject 카테고리: 조경 - Outdoor Furniture
IFC 분류: Furnishing Element
Uniclass 1.4 코드: L84553
Uniclass 1.4 설명: Outdoor
Uniclass 2015 코드: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 설명: Street and site benches
OmniClass 번호: 23-11 29 13 11
OmniClass 제목: Exterior Benches

BIMobject®