제품 게시
BIMobject TH x Thai Obayashi_SquareColumnWithCorbel _4

BIMobject TH x Thai Obayashi_SquareColumnWithCorbel _4

BIMobject TH x Thai Obayashi_SquareColumnWithCorbel _4
기술 사양
  • 특징 참조BIMobjectTHxThaiObayashi_SquareColumnWithCorbel_4
  • 제품군Construction
  • 제품분류Columns
  • 유형건축 자재
  • 게시일2021-03-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Columns
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득