제품 게시
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    사양
    • prepaint steel
    기술 사양
    • 특징 참조BIO010004
    • 제품군Metal cladding
    • 제품분류Profiled wall cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1030
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)6.94
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리