제품 게시
Peek Swivel
Blå Station
보관됨

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
기술 사양
  • 특징 참조o46h
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Peek
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-02-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)855
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료폴리에스테르
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings