제품 게시
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series
    BLUCHER

    Drain for gravity-bitum or single ply membrane - 408.101 Series

    ROOF DRAIN FOR GRAVITY
    -Roof: Bitumen and single ply membrane
    -Flange: Ø20 inch
    -Outlet: Ø6 inch, vertical
    -Stainless steel: AISI304/EN1.4301

    408.101.075
    408.101.110
    408.101.125
    408.101.160

    사양
    • Part Of the Series: Drain for gravity-bitum or single ply membrane

    기술 사양
    • 특징 참조408-101-series-Roof-drain
    • 제품군Drainage Solutions
    • 제품분류Roof Drains
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • ETIM 코드EG015130
    • ETIM 이름Drains
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
    • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
    • OmniClass 번호23-13 41 39
    • OmniClass 제목Roof Drains

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미